10126387
143000200002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 45,6594 Ft |
1000 + | 32,7351 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Rectangular |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.059 in |
Mélység | 5.4 mm |
Mélység | 0.213 in |
Magasság | 20.6 mm |
Magasság | 0.811 in |
Belső magasság | 8.4 mm |
Belső magasság | 0.331 in |
Belső szélesség | 7.8 mm |
Belső szélesség | 0.307 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 1.5 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.059 in |
Maximális panelvastagság | 1.5 mm |
Maximális panelvastagság | 0.059 in |
Teljes szélesség | 11.0 mm |
Teljes szélesség | 0.433 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.5 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.059 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.