10363140
22SEWC750100
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 124,7654 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Oldalsó bemenettel |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
Belső magasság | 18.5 mm |
Belső magasság | 0.728 in |
Belső szélesség | 22.5 mm |
Belső szélesség | 0.886 in |
Maximális panelvastagság | 2.7 mm |
Maximális panelvastagság | 0.106 in |
Teljes szélesség | 18.5 mm |
Teljes szélesség | 0.728 in |
Panelvastagsági tartomány | 2.7 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.106 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz