Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 19.0 mm 21.2 mm PA

Ez az optikai szálas vezetéknyereg benyomható nyílklipsszel rendelkezik. Helyére csúsztatható, ezért ideális optikai szálak vezetésére. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10111505

Gyártói cikkszám:

OFNS-13-187-01

45000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 6999 69,7419 Ft
7000 + 57,42 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.742 Ft

1000 x 69,7419 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Round
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Mélység 6.9 mm
Belső magasság 19.0 mm
Belső szélesség 21.2 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 2.0 mm
Maximális panelvastagság 2.0 mm
Teljes szélesség 26.8 mm
Panelvastagsági tartomány 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot