Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 19.0 mm 21.2 mm PA

Ez az optikai szálas vezetéknyereg benyomható nyílklipsszel rendelkezik. Helyére csúsztatható, ezért ideális optikai szálak vezetésére. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10111512

Gyártói cikkszám:

OFNS-13-187-19

58769 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 7999 98,9174 Ft
8000 + 81,2423 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

98.917 Ft

1000 x 98,9174 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Round
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Mélység 6.9 mm
Belső magasság 19.0 mm
Belső szélesség 21.2 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 2.0 mm
Maximális panelvastagság 2.0 mm
Teljes szélesség 26.8 mm
Panelvastagsági tartomány 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot