10111543
OFNS-13-312-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 69,7419 Ft |
5000 + | 57,7486 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Kerek |
Kompatibilis furatátmérő | 7.9 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.311 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 1.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.063 in |
Mélység | 6.9 mm |
Mélység | 0.270 in |
Belső magasság | 19.0 mm |
Belső magasság | 0.748 in |
Belső szélesség | 21.2 mm |
Belső szélesség | 0.835 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.063 in |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Teljes szélesség | 26.8 mm |
Teljes szélesség | 1.055 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz