10111567
OFNS-16-S307-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 69,7419 Ft |
5000 + | 56,9135 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Round |
Kompatibilis furatátmérő | 7.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.307 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.079 in |
Mélység | 6.9 mm |
Mélység | 0.270 in |
Belső magasság | 25.1 mm |
Belső magasság | 0.988 in |
Belső szélesség | 28.7 mm |
Belső szélesség | 1.13 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 2.0 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.079 in |
Maximális panelvastagság | 2.0 mm |
Maximális panelvastagság | 0.079 in |
Teljes szélesség | 34.3 mm |
Teljes szélesség | 1.35 in |
Panelvastagsági tartomány | 2.0 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.079 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.