Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 25.1 mm 28.7 mm PA

Ez az optikai szálas vezetéknyereg benyomható nyílklipsszel rendelkezik. Helyére csúsztatható, ezért ideális optikai szálak vezetésére. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10111703

Gyártói cikkszám:

OFNS16-S9.5M-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 113,7859 Ft
5000 + 91,5928 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

113.786 Ft

1000 x 113,7859 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Round
Kompatibilis furatátmérő 9.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Mélység 6.9 mm
Belső magasság 25.1 mm
Belső szélesség 28.7 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 2.0 mm
Maximális panelvastagság 2.0 mm
Teljes szélesség 34.3 mm
Panelvastagsági tartomány 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot