10111710
OFNS28-S9.5-01B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 33,9431 Ft |
1000 + | 30,8574 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Kerek |
Kompatibilis furatátmérő | 9.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.374 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.079 in |
Mélység | 6.9 mm |
Mélység | 0.272 in |
Belső magasság | 44.0 mm |
Belső magasság | 1.732 in |
Belső szélesség | 35.0 mm |
Belső szélesség | 1.378 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 2.0 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.079 in |
Maximális panelvastagság | 2.0 mm |
Maximális panelvastagság | 0.079 in |
Teljes szélesség | 43.0 mm |
Teljes szélesség | 1.693 in |
Panelvastagsági tartomány | 2.0 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.079 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz