Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 44.0 mm 35.0 mm PA

Ez az optikai szálas vezetéknyereg benyomható nyílklipsszel rendelkezik. Helyére csúsztatható, ezért ideális optikai szálak vezetésére. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10111727

Gyártói cikkszám:

OFNS28-S9.5M-01

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 75,1362 Ft
1000 + 62,828 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Round
Kompatibilis furatátmérő 9.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Mélység 6.9 mm
Belső magasság 44.0 mm
Belső szélesség 35.0 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 2.0 mm
Maximális panelvastagság 2.0 mm
Teljes szélesség 43.0 mm
Panelvastagsági tartomány 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot