Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 25.1 mm 28.7 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-2.
Essentra cikkszám:

10111642

Gyártói cikkszám:

OFNSB16-01A2-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 123,8351 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

61.918 Ft

500 x 123,8351 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Anyag PA
Nyereg típusa Round
Kompatibilis furatátmérő 0.8 mm
Mélység 6.9 mm
Belső magasság 25.1 mm
Belső szélesség 28.7 mm
Teljes szélesség 34.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot