10111659
OFNSB16-19A2-RT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 146,0556 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Ragasztó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Kerek |
Kompatibilis furatátmérő | 0.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.031 in |
Mélység | 6.9 mm |
Mélység | 0.272 in |
Belső magasság | 25.1 mm |
Belső magasság | 0.988 in |
Belső szélesség | 28.7 mm |
Belső szélesség | 1.13 in |
Teljes szélesség | 34.3 mm |
Teljes szélesség | 1.35 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz