Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 4.8 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6.It snap lock into a 4.75 mm hole diameter of a 1.6 mm panel thickness.
Essentra cikkszám:

10037591

Gyártói cikkszám:

WS-1-19

3795 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 5999 48,4113 Ft
6000 + 39,9503 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.411 Ft

1000 x 48,4113 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 13.2 mm
Belső magasság 4.8 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 15.4 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot