Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Negyedfordulatos 4.8 mm 11.3 mm PA

Ez a nem bepattanós vezetéknyereg a helyére pattan, és a helyén tartja a vezetékeket, hogy távol tartsa azokat az egyéb érzékeny alkatrészektől és rendezett szerelést biztosítson. A nyereg UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10037669

Gyártói cikkszám:

WS-9-1-01

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 35,2269 Ft
10000 + 29,7368 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.227 Ft

1000 x 35,2269 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Negyedfordulatos
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 5.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 1.6 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 13 mm
Belső magasság 4.8 mm
Belső szélesség 11.3 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 15.3 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot