10037713
WS-9-4-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 35,2269 Ft |
5000 + | 29,2029 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Negyedfordulatos |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Négyszögletes |
Kompatibilis furatátmérő | 5.6 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.22 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 1.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.063 in |
Mélység | 5.6 mm |
Mélység | 0.220 in |
Magasság | 34.8 mm |
Magasság | 1.370 in |
Belső magasság | 27.2 mm |
Belső magasság | 1.071 in |
Belső szélesség | 11.3 mm |
Belső szélesség | 0.445 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.063 in |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Teljes szélesség | 15.3 mm |
Teljes szélesség | 0.602 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.063 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz