10037195
WS-A-2-1-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 5999 | 35,2269 Ft |
6000 + | 29,0249 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Négyszögletes |
Kompatibilis furatátmérő | 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.185 in |
Mélység | 5.6 mm |
Mélység | 0.220 in |
Magasság | 13.2 mm |
Magasság | 0.520 in |
Belső magasság | 4.8 mm |
Belső magasság | 0.189 in |
Belső szélesség | 11.1 mm |
Belső szélesség | 0.437 in |
Maximális panelvastagság | 3.2 mm |
Maximális panelvastagság | 0.126 in |
Teljes szélesség | 15.4 mm |
Teljes szélesség | 0.606 in |
Panelvastagsági tartomány | 3.2 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.126 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz