Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 18.8 mm 11.1 mm PA

Ez a nem bepattanós vezetéknyereg a helyére pattan, és a helyén tartja a vezetékeket, hogy távol tartsa azokat az egyéb érzékeny alkatrészektől és rendezett szerelést biztosítson. A nyereg UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10037287

Gyártói cikkszám:

WS-A-3-01

3900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 35,2269 Ft
5000 + 28,6416 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.227 Ft

1000 x 35,2269 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 27.2 mm
Belső magasság 18.8 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 15.4 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot