10037331
WS-SE-A-1-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 84,8294 Ft |
5000 + | 68,6467 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyílfejű, szárnyas |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Oldalsó bemenettel |
Kompatibilis furatátmérő | 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.185 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.079 in |
Belső magasság | 5.6 mm |
Belső magasság | 0.22 in |
Belső szélesség | 10.2 mm |
Belső szélesség | 0.402 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 2.0 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.079 in |
Maximális panelvastagság | 2.0 mm |
Maximális panelvastagság | 0.079 in |
Teljes szélesség | 5.6 mm |
Teljes szélesség | 0.22 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.079 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz