10037362
WS-SE-A-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 67,6335 Ft |
5000 + | 55,7908 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyílfejű, szárnyas |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Side Entry |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.6 - 1.8 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.024 - 0.071 in |
Belső magasság | 12.0 mm |
Belső magasság | 0.472 in |
Belső szélesség | 12.0 mm |
Belső szélesség | 0.472 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 1.8 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.071 in |
Maximális panelvastagság | 1.8 mm |
Maximális panelvastagság | 0.071 in |
Teljes szélesség | 18.4 mm |
Teljes szélesség | 0.724 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.6 - 1.8 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.024 - 0.071 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.