Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyílfejű, szárnyas 5.7 mm 10.2 mm PA

Ez a nem záró bepattanós vezetéknyereg koldalsó bemenettel belepattan a panelfuratba, UL besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10037386

Gyártói cikkszám:

WS-SE-A-4-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 67,6335 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

67.634 Ft

1000 x 67,6335 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyílfejű, szárnyas
Anyag PA
Nyereg típusa Side Entry
Kompatibilis furatátmérő 5.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 1.6 mm
Belső magasság 5.7 mm
Belső szélesség 10.2 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
Maximális panelvastagság 2.0 mm
Teljes szélesség 19.0 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot