Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 11.4 mm 10.2 mm PA

Ez az alacsony profilú bepattanós vezetéknyereg oldalsó bemenettel, a ragasztós talppal gyorsan rögzül, UL94 V-2 besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10037416

Gyártói cikkszám:

WS-SE-B-2-01A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 251,0793 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

251.079 Ft

1000 x 251,0793 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Anyag PA
Nyereg típusa Side Entry
Kompatibilis furatátmérő 10.2 mm
Belső magasság 11.4 mm
Belső szélesség 10.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot