Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyílfejű, szárnyas 2.4 mm 5.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Essentra cikkszám:

10037430

Gyártói cikkszám:

WS-SE1-1-01

8380 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 14999 63,4988 Ft
15000 + 51,5192 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

63.499 Ft

1000 x 63,4988 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyílfejű, szárnyas
Anyag PA
Nyereg típusa Side Entry
Kompatibilis furatátmérő 3.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 1.6 mm
Belső magasság 2.4 mm
Belső szélesség 5.6 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Panelvastagsági tartomány 0.5 - 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot