10037447
WS-SE1-1-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 90,032 Ft |
5000 + | 73,0004 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyílfejű, szárnyas |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Side Entry |
Kompatibilis furatátmérő | 3.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.138 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.5 - 1.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.02 - 0.063 in |
Belső magasság | 2.4 mm |
Belső magasság | 0.094 in |
Belső szélesség | 5.6 mm |
Belső szélesség | 0.22 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.063 in |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Teljes szélesség | 19.5 mm |
Teljes szélesség | 0.768 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.5 - 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.02 - 0.063 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.