Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Benyomó 4.8 mm 10.0 mm PA

Ez a nem záró bepattanós vezetéknyereg koldalsó bemenettel belepattan a panelfuratba, UL besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10037508

Gyártói cikkszám:

WS-SE2-2-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 88,0468 Ft
5000 + 71,1658 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.047 Ft

1000 x 88,0468 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Side Entry
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 1.6 mm
Belső magasság 4.8 mm
Belső szélesség 10.0 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 16.9 mm
Panelvastagsági tartomány 0.5 - 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot