10037522
WS-SE3-1-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 62,1435 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Oldalsó bemenettel |
Kompatibilis furatátmérő | 8.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.315 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 - 2.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 - 0.102 in |
Belső magasság | 3.0 mm |
Belső magasság | 0.118 in |
Belső szélesség | 6.8 mm |
Belső szélesség | 0.268 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 2.6 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.102 in |
Maximális panelvastagság | 2.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.102 in |
Teljes szélesség | 18.0 mm |
Teljes szélesség | 0.709 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.6 - 2.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.063 - 0.102 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz