Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Szegecs/csavar 4.3 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Essentra cikkszám:

10037546

Gyártói cikkszám:

WS-SR-1-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 33,0906 Ft
5000 - 9999 32,3929 Ft
10000 - 24999 31,745 Ft
25000 + 31,0971 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.091 Ft

1000 x 33,0906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Szegecs/csavar
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 3.8 mm
Belső magasság 4.3 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Teljes szélesség 12.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot