10037553
WS-SR-2-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 92,647 Ft |
5000 + | 74,9719 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Szegecs/csavar |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Rectangular |
Kompatibilis furatátmérő | 3.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.15 in |
Belső magasság | 9.1 mm |
Belső magasság | 0.358 in |
Belső szélesség | 11.1 mm |
Belső szélesség | 0.437 in |
Teljes szélesség | 12.4 mm |
Teljes szélesség | 0.488 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.