Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Szegecs/csavar 18.5 mm 11.1 mm PA

A vezetéknyereg natúr poliamid 6/6 anyagból készült, és szegeccsel van rögzítve. Nyitott profilja lehetővé teszi a kábelek könnyű behelyezését és eltávolítását. A kábelrendező nyereg 3,6-3,7 mm-es panelfuratba van rögzítve.
Essentra cikkszám:

10037577

Gyártói cikkszám:

WS-SR-3-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 92,647 Ft
5000 + 75,1224 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

92.647 Ft

1000 x 92,647 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Szegecs/csavar
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 3.8 mm
Belső magasság 18.5 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Teljes szélesség 12.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot