Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 6.5 mm 11.8 mm PA

A mini vezetéknyereg öntapadós talpával gyorsan rögzíthető. UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10037744

Gyártói cikkszám:

WSB-2-19A4-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 87,1158 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

87.116 Ft

1000 x 87,1158 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 5.8 mm
Belső magasság 6.5 mm
Belső szélesség 11.8 mm
Teljes szélesség 12.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot