Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 11.2 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Essentra cikkszám:

10037782

Gyártói cikkszám:

WSBH-2-19

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 6999 90,032 Ft
7000 + 73,3153 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

90.032 Ft

1000 x 90,032 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 7.9 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 18.0 mm
Belső magasság 11.2 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Teljes szélesség 13.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot