Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 12.7 mm 19.1 mm PA

Ez a nem bepattanós vezetéknyereg a helyére pattan, és a helyén tartja a vezetékeket, hogy távol tartsa azokat az egyéb érzékeny alkatrészektől és rendezett szerelést biztosítson. A nyereg UL94 V-0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10038147

Gyártói cikkszám:

WWS-A-2-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 84,4461 Ft
5000 + 68,496 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

84.446 Ft

1000 x 84,4461 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 19.6 mm
Belső magasság 12.7 mm
Belső szélesség 19.1 mm
Maximális panelvastagság 1.2 mm
Teljes szélesség 23.6 mm
Panelvastagsági tartomány 1.2 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot