10038154
WWS-A-3-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 8999 | 60,3362 Ft |
9000 + | 49,0137 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Rectangular |
Kompatibilis furatátmérő | 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.185 in |
Mélység | 5.6 mm |
Mélység | 0.220 in |
Magasság | 28.4 mm |
Magasság | 1.120 in |
Belső magasság | 21.6 mm |
Belső magasság | 0.85 in |
Belső szélesség | 19.1 mm |
Belső szélesség | 0.752 in |
Maximális panelvastagság | 1.2 mm |
Maximális panelvastagság | 0.047 in |
Teljes szélesség | 23.6 mm |
Teljes szélesség | 0.929 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.2 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.047 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.