10005712
EHCBS-8-10-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 88,2659 Ft |
5000 + | 71,7545 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Feloldó rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Klipszes zárás |
Karhossz | 6.1 mm |
Karhossz | 0.24 in |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Furatátmérő „B” | 4.8 mm |
Furatátmérő „B” | 0.189 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.079 in |
Távtartó hossza | 15.9 mm |
Távtartó hossza | 0.626 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |