Menü Keresés

Éltartó támasz 15.9 mm Klipszes zárás 0.8 mm

A bepattintható peremtartó támasz egy népanelba pattan, és egy oldalsó klipsszel tartja a NYÁK-ot. A lap a felső klipsz hátrahajlításával oldható ki. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10005835

Gyártói cikkszám:

EHCBS-9-10-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 67,9484 Ft
5000 + 55,4211 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

67.948 Ft

1000 x 67,9484 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Feloldó rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Klipszes zárás
Karhossz 6.1 mm
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot