Menü Keresés

Bepattanós támasz 10.9 mm PA UL94 V-2 Natúr

This stackable spacer can be interlocked as many times as necessary for multiple board stacks. The top board is secured using the MB-1-156 mounting button. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Essentra cikkszám:

10001431

Gyártói cikkszám:

CBSS-8-01

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 102,2307 Ft
5000 + 82,7073 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

102.231 Ft

1000 x 102,2307 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Szerelőfurat, fix
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.0 mm
Zárófej magassága „B” 5.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 10.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Speciális tulajdonságok Halmozható. Tetejével lefelé MB-1-156-tal.
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot