Menü Keresés

Éltartó támasz 15.9 mm Belső menetes, fix

A bepattintható peremtartó támasz egy négyzet alakú alsó furatba pattan, és egy oldalsó klipsszel tartja a NYÁK-ot. A felső klipsznek van egy extra hosszú csúcsa, hogy a NYÁK-furatba illeszkedjen. A tétel UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10035832

Gyártói cikkszám:

TEHCBS-10-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 96,6174 Ft
5000 + 78,5316 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

96.617 Ft

1000 x 96,6174 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Speciális tulajdonságok Önmetsző csavar
Kompatibilis menetméretek (mind) #6,M3.5
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 15.2 mm
Panelvastagság B tartomány 6.4 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot