10035870
TEHCBS-4-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 96,6174 Ft |
5000 + | 78,2577 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Belső menetes, fix |
Speciális tulajdonságok | Önmetsző csavar |
Kompatibilis menetméretek (mind) | #6,M3.5 |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Zárófej magassága „A” | 15.2 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.598 in |
Panelvastagság B tartomány | 5.2 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.205 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Távtartó hossza | 6.4 mm |
Távtartó hossza | 0.252 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.