Menü Keresés

Éltartó támasz 12.7 mm Belső menetes, fix 3.0 mm

A bepattintható peremtartó támasz egy négyzet alakú alsó furatba pattan, és egy oldalsó klipsszel tartja a NYÁK-ot. A felső klipsznek van egy extra hosszú csúcsa, hogy a NYÁK-furatba illeszkedjen. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10035917

Gyártói cikkszám:

TEHCBS-8-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 68,14 Ft
5000 + 55,3937 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

68.140 Ft

1000 x 68,14 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Speciális tulajdonságok Önmetsző csavar
Kompatibilis menetméretek (mind) #6,M3.5
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 15.2 mm
Panelvastagság B tartomány 3.0 - 6.4 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot