Menü Keresés

NYÁK támoszlopok – érintés vezérlésű

Raktáron

A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére. A beépített rugó lehetővé teszi a felső panel kinyújtását és megfelel az érintésvezérléses panelekhez.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag gyúlékonysági szabványa Furatátmérő „A” Anyag Furat „B” rögzítés típus Üzemi hőmérséklet-tartomány Furat „A” rögzítés típus Távtartó hossza Megveszem
233,6232 Ft - 233,6232 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Függőleges fülön keresztül rögzül
Reteszelő kétágú rögzítés
30.0 mm
240,2059 Ft - 245,1894 Ft 980 Raktáron
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Függőleges fülön keresztül rögzül
Reteszelő kétágú rögzítés
30.0 mm
233,6232 Ft - 233,6232 Ft 250 Raktáron
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Függőleges fülön keresztül rögzül
Reteszelő kétágú rögzítés
30.0 mm
Bepattanós támasz 30.0 mm PA UL94 V-0 Natúr

10035795

Ártartomány
233 Ft - 233 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Reteszelő kétágú rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Függőleges fülön keresztül rögzül
  • Speciális tulajdonságok
    Integrált rugó
  • Body Diameter
    9.0 mm
Bepattanós támasz 30.0 mm PA UL94 V-0 Natúr

10035818

Ártartomány
245 Ft - 240 Ft

Készletszintek
980 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Reteszelő kétágú rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Függőleges fülön keresztül rögzül
  • Body Diameter
    9.0 mm
  • Furatátmérő „B”
    3.0 mm
Bepattanós támasz 30.0 mm PA UL94 V-0 Natúr

10035801

Ártartomány
233 Ft - 233 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Furat „A” rögzítés típus
    Reteszelő kétágú rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Függőleges fülön keresztül rögzül
  • Speciális tulajdonságok
    Integrált rugó
  • Body Diameter
    9.0 mm