10000403
BHDF-20M-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 32,8912 Ft |
5000 - 9999 | 32,2434 Ft |
10000 - 24999 | 31,5955 Ft |
25000 + | 30,9477 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Fenyő, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Fenyő, fix |
Furatátmérő „A” | 7.9 mm |
Furatátmérő „A” | 0.311 in |
Furatátmérő „B” | 7.9 mm |
Furatátmérő „B” | 0.311 in |
Zárófej magassága „A” | 8.7 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.343 in |
Távtartó hossza | 20.0 mm |
Távtartó hossza | 0.787 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.