Menü Keresés

NYÁK támoszlopok - hátulról záródó/éltartó

Raktáron

Ezeket a támaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni, és alig emelkednek ki a lap alsó síkjából. A szerelvénylapon egy 0,375 x 0,313 négyszögletes lyukba szerelhetők, ami megakadályozza, hogy elforduljanak. A NYÁK-ot egy kioldható éltartó kar rögzíti a helyén.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Távtartó hossza Összes
Mutasson többet Mutasson kevesebbet
Furatátmérő „A” Összes
Furatátmérő „B” Összes
Panelvastagság A tartomány Összes
Panelvastagság B tartomány Összes
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő „A” Furatátmérő „B” Panelvastagság A tartomány Panelvastagság B tartomány Távtartó hossza Megveszem
69,7158 Ft - 77,4616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
96,8136 Ft - 107,5721 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
40,338 Ft - 44,8209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
45,5155 Ft - 50,5737 Ft 800 Raktáron
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Visszafelé záró távtartó 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Fekete

10166895

Ártartomány
77 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Furat „A” rögzítés típus
    Széleket tartó bepattanós rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Bepattanós, fix
  • Karhossz
    2.1 mm
  • Boltozat mérete
    11.9 mm
Visszafelé záró távtartó 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Fekete

10166888

Ártartomány
107 Ft - 96 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Furat „A” rögzítés típus
    Széleket tartó bepattanós rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Bepattanós, fix
  • Karhossz
    1.5 mm
  • Boltozat mérete
    11.9 mm
Visszafelé záró távtartó 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Fekete

10166901

Ártartomány
44 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Furat „A” rögzítés típus
    Széleket tartó bepattanós rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Bepattanós, fix
  • Karhossz
    2.1 mm
  • Boltozat mérete
    11.9 mm
Visszafelé záró távtartó 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Fekete

10166871

Ártartomány
50 Ft - 45 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Furat „A” rögzítés típus
    Széleket tartó bepattanós rögzítés
  • Furat „B” rögzítés típus
    Bepattanós, fix
  • Karhossz
    1.5 mm
  • Boltozat mérete
    11.9 mm