Menü Keresés

Bepattanós támasz 13.6 mm PA UL94 V-2 Natúr

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Essentra cikkszám:

10381489

Gyártói cikkszám:

468708

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 89,2243 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.922 Ft

100 x 89,2243 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 2.5 mm
Furatátmérő „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 2.0 mm
Panelvastagság B tartomány 2.0 mm
Távtartó hossza 13.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot