Menü Keresés

Bepattanós támasz 3.5 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a kettős zárású szárnyas áramköri lap támasz kézzel is könnyedén felszerelhető. A szárnyak extra szorítást biztosítanak a merev csatlakozás érdekében. Ez a tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10636756

Gyártói cikkszám:

100830200002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 122,845 Ft
500 - 999 89,6527 Ft
1000 + 66,4113 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.285 Ft

100 x 122,845 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Zárófej magassága „B” 3.8 mm
Panelvastagság A tartomány 1.4 - 1.8 mm
Panelvastagság B tartomány 1.4 - 1.8 mm
Távtartó hossza 3.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot