10332061
100831700002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 124,5744 Ft |
500 - 999 | 90,9082 Ft |
1000 + | 67,3323 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Furatátmérő „A” | 3.5 mm |
Furatátmérő „A” | 0.138 in |
Furatátmérő „B” | 3.5 mm |
Furatátmérő „B” | 0.138 in |
Zárófej magassága „B” | 2.8 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.11 in |
Panelvastagság A tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.031 - 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.063 in |
Távtartó hossza | 6.4 mm |
Távtartó hossza | 0.252 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.