Menü Keresés

Bepattanós támasz 6.8 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a kettős zárású szárnyas áramköri lap támasz kézzel is könnyedén felszerelhető. A szárnyak biztosítják az extra szorítást és fenntartják a merev kapcsolatot. A tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10332078

Gyártói cikkszám:

100831800002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 124,5744 Ft
500 - 999 90,9082 Ft
1000 + 67,3323 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.457 Ft

100 x 124,5744 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Zárófej magassága „B” 2.8 mm
Panelvastagság A tartomány 0.8 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 1.6 mm
Távtartó hossza 6.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot