Menü Keresés

Bepattanós támasz 10.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a kettős zárású szárnyas áramköri lap támasz kézzel is könnyedén felszerelhető. A szárnyak extra szorítást biztosítanak a merev csatlakozás érdekében. Ez a tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10150528

Gyártói cikkszám:

CBDLS115A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 39,8271 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.827 Ft

1000 x 39,8271 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.0 mm
Zárófej magassága „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot