Menü Keresés

Bepattanós támasz 3.2 mm PA UL94 V-2 Natúr

Biztosítsa az alkalmazás számára a szükséges biztonságot ezzel a szerszám nélkül telepíthető záró NYÁK-támasszal. A szárnyas talp extra stabilitást biztosít. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10151129

Gyártói cikkszám:

CBLS305A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 40,8676 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.868 Ft

1000 x 40,8676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 3.0 mm
Furatátmérő „B” 3.0 mm
Zárófej magassága „B” 3.2 mm
Panelvastagság A tartomány 1.2 - 1.7 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 3.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot