Menü Keresés

Bepattanós támasz 6.4 mm PA UL94 V-2 Natúr

Dupla reteszelő NYÁK-támaszoszlopok, amelyek könnyen bepattinthatók a furatokba. Használható 2 NYÁK egymáshoz vagy egyetlen NYÁK vázhoz való rögzítésére. Anyaga UL94-V2 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10004289

Gyártói cikkszám:

DLCBS8-4-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 29,7017 Ft
5000 - 9999 29,1037 Ft
10000 - 24999 28,5057 Ft
25000 + 27,9077 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

29.702 Ft

1000 x 29,7017 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 4.2 mm
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Zárófej magassága „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 0.8 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot