Menü Keresés

Bepattanós támasz 11.1 mm PA UL94 V-2 Natúr

Dupla reteszelő NYÁK-támaszoszlopok, amelyek könnyen bepattinthatók a furatokba. Használható 2 NYÁK egymáshoz vagy egyetlen NYÁK vázhoz való rögzítésére. Anyaga UL94-V2 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10003190

Gyártói cikkszám:

DLCBSM-7-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 15999 56,5164 Ft
16000 + 45,8785 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.516 Ft

1000 x 56,5164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Furatátmérő „B” 3.2 mm
Zárófej magassága „B” 4.0 mm
Panelvastagság A tartomány 0.8 - 2.0 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 11.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot