10013229
LCBS-9-20-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 48,028 Ft |
5000 + | 38,9782 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Reteszelő bajonett rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Negyedfordulatos, fix |
Speciális tulajdonságok | Eltávolítható |
Speciális tulajdonságok | Negyedfordulatos furat |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Zárófej magassága „A” | 10.0 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.394 in |
Zárófej magassága „B” | 1.0 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.039 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.063 in |
Távtartó hossza | 31.7 mm |
Távtartó hossza | 1.248 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |