Menü Keresés

Bepattanós támasz 4.8 mm PA UL94 V-2 Natúr

Biztosítsa az alkalmazás számára a szükséges biztonságot ezzel a szerszám nélkül telepíthető záró NYÁK-támasszal. A szárnyas talp extra stabilitást biztosít. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10013243

Gyártói cikkszám:

LCBS-9-3-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 36,0484 Ft
5000 + 29,641 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.048 Ft

1000 x 36,0484 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő bajonett rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Negyedfordulatos, fix
Speciális tulajdonságok Eltávolítható
Speciális tulajdonságok Negyedfordulatos furat
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 10.0 mm
Zárófej magassága „B” 1.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 1.6 mm
Távtartó hossza 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot